BTC-500 Kamera-Türlautsprecher Einbau 2D-Video für Videosprechanlagen, schwarz 1816500
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Leistungsaufnahme standby0,24 W
-
Stromverbrauch während des Betriebs2,40 VA
-
Betriebsspannung über Bus19 - 25 V
-
Höhe100 mm
-
Breite100 mm
-
Tiefe51 mm
-
Aufbauhöhe20 mm
-
WerkstoffThermoplast
-
MontageartEinbaubar
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1816500
-
Montageanleitung
installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx, 1816xx - VideoSets, Strangversorgung 2D-Video (DE, Stand: 09.2009)
Montageanleitung de-DE 2010-04-18
PDF1,18 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF205,38 kB
Ausschreibungstext
Farbkamera/Türlautsprecher-Kombination für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Kombiniertes Türlautsprecher- und Kameramodul zum Einbau in Türstationen. Farbkamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad und Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und temperaturgeregelte Kameraheizung. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung). Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion (schaltbar), Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar) und Anschluss für Tastenexpander. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.
Betriebsspannung über Bus: 19 - 25 V
Höhe: 100 mm
Breite: 100 mm
Tiefe: 51 mm
Werkstoff: Thermoplast
Montageart: Einbaubar
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1816500
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.