ELA-100 Türlautsprecher Einbau für i2Audio Türsprechanlagen, Türkommunikation 1702120
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
Höhe99 mm
-
Breite75 mm
-
Einbautiefe27,50 mm
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Anzahl Ruftasten0
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1702120
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1702120 - ELA-100 Türlautsprecher (DE-EN, 2011-06)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2011-06-29
PDF138,61 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE, en-GB 2015-05-14
PDF691,40 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MBTürkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF202,88 kBKonformitätserklärung 2024-07-19
PDF251,36 kB
Ausschreibungstext
Einbau-Türelektronik für Türkonstruktionen, Sprechfächer oder Briefkastenanlagen zum Einbau in Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaugerät bestehend aus Einbautürlautsprecher und Lautstärkeregler für Mikrofon/Lautsprecher. Adresseinstellung durch Drehschalter. Potentialfreier Türöffnerschaltkontakt mit Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar), Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters (Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden). Anschlussmöglichkeit für Lichttaster. Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar), Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung und Anschluss für Tastenexpander.
Farbe: Schwarz
Abmessungen: 99 x 75 mm
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1702120
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.