IP Video-Außenstation intercom motion, 8" Touchdisplay, RFID+PIN, IP65, schwarz RTQ540X
Produkt konfigurieren
Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware
Werkzeuge öffnenHager intercom Online-Konfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
DC-Spannungsversorgung 1 Produkte verfügbar -
Sicherheitstransformator 1 Produkte verfügbar -
Transponderkarte 2 Produkte verfügbar -
Gehäuse Türstation, Rahmen und Zubehör 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffGlas, Edelstahl
-
RahmenbehandlungGeerdet
-
RahmenfarbeSchwarz
-
Betriebsspannung24 - 24 V
-
Höhe360 mm
-
Breite130 mm
-
Tiefe38 mm
-
Betriebstemperatur-30 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-30 - 60 °C
-
Stromverbrauch während des Betriebs14,4 W
-
Leistungsaufnahme standby9,84 W
-
Mit Touch ScreenJa
-
Displayauflösung1280 x 800
-
Displaydiagonale8 in
-
BildschirmfunktionenKontaktauswahl, Begrüßungsnachricht, Anpassung der Benutzeroberfläche, Anzeigen und Zuweisen von Bildern
-
Max. Teilnehmerzahl1000
-
Mit GesichtserkennungNein
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
FunktionRuf, Hören und sprechen, Sehen, Türöffnung
-
IP-Adressierung über Intercom ManagerJa
-
Funktionsmodul TürkommunikationRFID
-
Installationstechnik für TürkommunikationIP über 2-Draht
-
Leiterquerschnitt0,6 - 1,5 mm²
-
Anzahl der Ethernet-AnschlüsseJa
-
Anzahl der Schwimmerrelais3
-
Montage aufAufputz, Hohlwand, Unterputz
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
Kameraauflösung2 megapixel
-
Öffnungswinkel der Kamera vertikal67 °
-
Öffnungswinkel der Kamera horizontal120 °
-
Horizontaler Blickwinkel130 °
-
Min. Umgebungshelligkeit (Farbmodus)0,1 lm
-
Montagehöhe der Kamera1,6 m
-
VideocodierungsformatH.264
-
Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids5000
-
Modulare BauweiseNein
-
Stromversorgung über EthernetPoE+, PoE++
-
Optionales externes Netzteil24 V
-
Gewicht2200 g
-
AnschlussPotenzialfreier Relais-Schaltkontakt (Wechsler)
-
BeleuchtungWeiß, infrarot
-
SchutzLautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz, Türöffner manipulationsgeschützt installierbar, Mit Sabotageschutz durch Deckelkontakt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild RTQ540X
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt RTQ540X
Außenstation video Touchdisplay IP, + RFID + PIN intercom motion
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-07-30
PDF1,88 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE, en-GB 2026-03-31
PDF932,21 kB -
Produktanhang
WEEE symbol information
Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28
PDF604,07 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2026-06-04
PDF11,42 MB -
Tools & Software
Hager intercom Manager - Inbetriebnahmetool & Gerätefirmware
Mit dem Hager intercom Manager gelingt die Inbetriebnahme sowie die Durchführung neuer Geräteupdates der Hager intercom Außen- und Innenstation schnell und intuitiv.
URL
Hager intercom Online-Konfigurator
Einfache Planung, Konfiguration und Kalkulation: der Hager intercom Konfigurator führt intuitiv durch alle Planungsschritte für die Türkommunikations-Anlage.
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-29
PDF289,86 kB
Ausschreibungstext
Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in IP-Technik zur Verbindung mit 2Draht Innenstationen intercom view und intercom speak. Zum Betrieb an 2Draht Innenstationen ist ein 2Draht IP Systemswitch erforderlich (nicht im Lieferumfang). Außenstation zur senkrechten Montage in gekapselter Monoblock-Bauweise. Anschluss über Ethernet Kabel mindestens Cat.6. Energieversorgung über ein PoE+-Netzwerkanschluss, bei Netzwerkanschluss ohne PoE+ zusätzlich 24 V DC erforderlich. Eine zusätzliche Heizung oder Lüftung für den Außenbetrieb ist nicht notwendig.
Funktionen: Hauptkamera für die Innenstation (Türöffnung), Anbindung von bis zu drei externen Kameras möglich, IR LED mit Dämmerungssensor und weiße LED zur Nachtsicht, Mikrofone rechts/links, 8 Zoll Touchscreen aus Sicherheitsglas zum Klingeln (Suche über eine alphabetischen Liste oder Sucheingabe über eine virtuelle Tastatur), Lautsprecherabdeckung aus Edelstahl, RFID Karten-Lesegerät zur Zutrittskontrolle mittels RFID Karten (1 Testkarte im Lieferumfang), Zutrittskontrolle mittels PIN-Code, Sicherungsschraube zur Befestigung der Außenstation.
Die Verwaltung von Namen und digitalen Zutrittsmöglichkeiten ist über einen Fernzugriff möglich. Auf der Rückseite befindet sich ein Sabotagekontakt, RJ45 Anschluss für Netzwerkleitungen, ein Reset-Taster, 24V Eingang und 3 Relais. Die Konfiguration ist am Gerät PIN geschützt.
Hinweis: Aufputz-, Unterputz- oder Hohlwand-Gehäuse ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Farbe: Schwarz
Abmessungen: 360 x 130 mm
Tiefe: 38 mm
Betriebstemperatur: -30 - 60 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RTQ540X
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.