The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten
    • RTD200X
    EAN
    4250110000094
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H582
    • intercom - IP/2Draht System­kom­po­nenten

    IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom RTD200X

    Preis
    163,70 €
    / Stück *
    163,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager intercom Online-Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom

    RTD200X

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      48 mm
    • Breite
      101,6 mm
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung DC
      48 - 48 V
    • Ausgangs­span­nung
      48 - 48 V
    • Eingangs­span­nung
      48 - 48 V
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,8 - 0,8 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      RJ45, 2Draht
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      2Draht, RJ45
    • Quer­schnitts­an­schluss­ge­räte
      0,8 - 0,8 mm²
    • Anzahl der Ether­net-­An­sch­lüsse
      Ja
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Status LED
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Wandeln
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      90 %
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Eingänge
      1
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gewicht
    • Gewicht
      137 g

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTD200X
    PDF
    RoHS Report RTD200X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTD200X | Hager Deutschland

      Produktbild RTD200X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTD200X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTD200X

      IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual RTD200X (DE, EN, FR & IT) | Hager Deutschland

      Installation manual RTD200X (DE, EN, FR & IT)

      Montageanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2024-08-08

      PDF
      2,33 MB
    • Produktanhang

      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager intercom Online-Konfigurator | Hager Deutschland

      Hager intercom Online-Konfigurator

      Einfache Planung, Konfi­gu­ra­tion und Kalku­la­tion: der Hager intercom Konfi­gu­rator führt intuitiv durch alle Planungs­schritte für die Türkom­mu­ni­ka­tions-Anlage.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-01

      PDF
      289,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      HTG911H - Spannungsversorgung, 24 V DC, 2,5 A, 70 °C
      HTG911H
      Spannungsversorgung 24 V DC 2, 5A 70°C
      Preis
      240,70 €
      / Stück *
      240,70 €
      / Stück *
    • 3
      RTD210X - Systemswitch, IP über 2Draht, 6-fach, Eingang CAT oder 2Draht, Ausgang 2Draht
      RTD210X
      2Draht IP Systemswitch 6-fach, IN CAT oder 2 Draht, OUT 2 Draht, intercom
      Preis
      204,50 €
      / Stück *
      204,50 €
      / Stück *
    • 4
      RTD220X - Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      RTD220X
      Trafo 230V/48V 60VA, 3 Teilungseinheiten, intercom
      Preis
      68,20 €
      / Stück *
      68,20 €
      / Stück *
    • 5
      RTD230X - Fernzugriffsmodul für Hager intercom
      RTD230X
      Fernzugriffsmodul für Hager intercom
      Preis
      804,10 €
      / Stück *
      804,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    IP Konverter CAT-Kabel auf IP über 2Draht, intercom

    IP Konverter zur Verwendung in Sprechanlagen nach DIN EN 50486 in IP-Technik und dient zur Umsetzung von IP über 2Draht auf Ethernet Kabel (min. Cat.6) sowie von Ethernet Kabel (min. Cat.6A) auf IP über 2Draht.

    Farbe: Schwarz
    Werkstoff: Aluminium
    Abmessungen: 48 x 101.6 mm
    Betriebsspannung DC: 48 - 48 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTD200X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG