The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • RTQ104X
    EAN
    3250610024058
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32 RTQ104X

    Preis
    320,50 €
    / Stück *
    320,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

    RTQ104X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gehäuse Türsta­tion, Rahmen und Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gehäuse Türsta­tion, Rahmen und Zubehör
    • REW307X

      Unterputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 295x130x55mm

      98,20 €  / Stück*
    • REW407X

      Aufputz-Gehäuse für intercom mono 2/3/4 Tasten 319x154x42, 5mm

      214,80 €  / Stück*

    Passend zu

    • RTQ600X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

      532,00 €  / Stück*
    • RTQ601X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw

      532,00 €  / Stück*
    • RTQ620X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß

      65,50 €  / Stück*
    • RTQ640X

      Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß

      65,50 €  / Stück*
    • RTQ550X

      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, intercom mono

      964,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff Ruftaster
      Edelstahl
    • Ober­fläche
      Gebürstet
    Abmes­sungen
    • Einbau­höhe
      315 mm
    • Einbau­tiefe Gehäuse
      38 mm
    • Mate­ri­alstärke
      2 mm
    • Höhe
      315 mm
    • Mate­ri­alstärke des Unter­putz­ge­häuses
      0,8
    • Mate­ri­alstärke des Aufputz­ge­häuses
      1,1 mm
    • Breite
      150 mm
    • Abmes­sungen Front­platte (H x B x T)
      315 mm, 150 mm, 38 mm
    • Abmes­sungen Unter­putz­ge­häuse (H x B x T)
      315 mm, 150 mm, 55 mm
    • Abmes­sungen AP-Ge­häuse (H x B x T)
      319 mm, 150 mm, 42,5 mm
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung LED
      12 - 12 V
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl Ruftasten
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Gewicht
    • Gewicht
      781 g
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Strom­ver­sor­gung über Ethernet
      PoE+
    Texte
    • Beschrif­tung
      Namens­schild­wechsel von vorne mit AVZ-SRN Namens­schild-Sch­lüssel
    • Beleuch­tung
      Lang­le­bige, homo­gene weiße LED Namens­schild-Hin­ter­leuch­tung
    • Schutz
      Demon­ta­geschutz durch Schrauben Spezial ZY
    • Monta­geart
      Für senk­rechte Montage
    • Dich­tung
      Mit Fugen­dich­tungs­band

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RTQ104X
    PDF
    RoHS Report RTQ104X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTQ104X | Hager Deutschland

      Produktbild RTQ104X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTQ104X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTQ104X

      Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2025-03-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2025-03-10

      PDF
      822,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      462,40 €
      / Stück *
      462,40 €
      / Stück *
    • 2
      REH014X - AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 3
      REH010X - AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      REH010X
      AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 4
      REH012X - AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis
      1,02 €
      / Stück *
      1,02 €
      / Stück *
    • 5
      REH101X - Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      REH101X
      Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      Preis
      6,10 €
      / Stück *
      6,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

    Außenstation Video für Sprechanlage intercom ohne Elektronik-Module nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet zur senkrechten Montage, runder Klingeltaster, Namensschild mit LED-Beleuchtung und Türlautsprecher-Halterung mit Schnellmontage.
    Hinweis: Elektronik-Module (Kamera, Lautsprecher, Mikrofon) und Gehäuse (AP oder UP) sind im Lieferumfang nicht enthalten.

    Einbauhöhe: 315 mm
    Einbautiefe Gehäuse: 38 mm
    Werkstoff: Edelstahl
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff Ruftaster: Edelstahl
    Materialstärke: 2 mm
    Betriebsspannung LED: 12 - 12 V
    Anzahl Ruftasten: 4

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTQ104X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG