The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör
    • RTQ550X
    Das Video-Audio-Kombimodul RTQ550X vereint Kamera, Lautsprecher und Mikrofon zum Einbau in die Außentürstation einer Sprechanlage nach DIN EN 50486. Die Farbkamera bietet eine Tag/Nacht-Funktion mit umgebungslichtabhängiger IR-Beleuchtung, die integrierte Kameraheizung wirkt Kondensat und Frost entgegen. Gespeist wird das IP-Modul per PoE oder über ein externes 24-V-Netzteil.
    EAN
    4250110000032
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H580
    • intercom - IP Außen­sta­ti­onen und Zubehör

    Video-Audio-Kombimodul, IP über 2Draht, Kamera, Lautsprecher, Mikrofon, für Außentürstation RTQ550X

    Preis
    964,40 €
    / Stück *
    964,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Video-Audio-Kombimodul, IP über 2Draht, Kamera, Lautsprecher, Mikrofon, für Außentürstation

    RTQ550X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Druck­tas­ten­feld für Türkom­mu­ni­ka­tion 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Druck­tas­ten­feld für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • RTQ101X

      Frontplatte intercom mono 1 Taste + Namensschild, Edelstahl, 255x150x32

      259,10 €  / Stück*
    • RTQ102X

      Frontplatte intercom mono 2 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

      279,60 €  / Stück*
    • RTQ103X

      Frontplatte intercom mono 3 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

      300,10 €  / Stück*
    • RTQ104X

      Frontplatte intercom mono 4 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 315x150x32

      320,50 €  / Stück*
    • RTQ106X

      Frontplatte intercom mono 6 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32

      361,40 €  / Stück*
    • RTQ108X

      Frontplatte intercom mono 8 Tasten + Namensschild, Edelstahl, 435x150x32

      402,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Edelstahl, Kunststoff
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Rahmen­farbe
      Silber
    • Rahmen­be­hand­lung
      Geerdet
    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      100 mm
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      4,3 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      2,6 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung DC
      24 -24 V
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      IP über 2-Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0,2 - 0,8 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
      RJ45
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Ausgang
      Käfig­klemme, Klemm­block
    • Anzahl der Ether­net-­An­sch­lüsse
      Ja
    • Anzahl der verbind­baren Schalt­flä­chen
      256
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Status LED
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Ruf, Hören und spre­chen, Sehen
    • Mit Tag/­Nacht Funk­tion
      Ja
    • IP-Adres­sie­rung über Intercom Manager
      Ja
    • Maxi­male Lautspre­cher­lautstärke
      90 dB
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz­rahmen, Unter­putz­rahmen, Instal­la­ti­ons­säule
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Max. Rela­tive Luft­feuch­tig­keit
      90 %
    Ausstat­tung
    • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
      Max. 24 V/1 A
    • Anzahl der Eingänge
      1
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Gewicht
    • Gewicht
      425 g
    Kamera
    • Öffnungs­winkel der Kamera hori­zontal
      110 °
    • Öffnungs­winkel der Kamera vertikal
      58 °
    • Hori­zon­taler Blick­winkel
      120 °
    • Min. Umge­bungshel­lig­keit (Farb­mo­dus)
      5 lm
    • Min. Umge­bungshel­lig­keit (Nacht­mo­dus)
      0
    • Monta­ge­höhe der Kamera
      1,6 m
    • Video­co­die­rungs­format
      H.264
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Strom­ver­sor­gung über Ethernet
      PoE
    • Opti­o­nales externes Netz­teil
      24 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RTQ550X
    PDF
    RoHS Report RTQ550X
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RTQ550X | Hager Deutschland

      Produktbild RTQ550X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTQ550X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTQ550X

      Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, intercom mono

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT 2024-12-10 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT 2024-12-10

      PDF
      2,14 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-DE 2025-07-03 | Hager Deutschland

      Produktanhang de-DE 2025-07-03

      PDF
      237,06 kB
      Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

      WEEE symbol information

      Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

      PDF
      604,07 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-06-04 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-06-04

      PDF
      11,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-04-23 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-04-23

      PDF
      269,09 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REN232X - Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      REN232X
      Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular
      Preis
      462,40 €
      / Stück *
      462,40 €
      / Stück *
    • 2
      REH014X - AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      REH014X
      AVZ-SRN Namenssch. Schlüssel
      Preis
      3,10 €
      / Stück *
      3,10 €
      / Stück *
    • 3
      REH010X - AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      REH010X
      AVZ-NHB Namenssch. mit LED
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 4
      REH012X - AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      REH012X
      AVZ-NNE Namensschild-Einlage
      Preis
      1,02 €
      / Stück *
      1,02 €
      / Stück *
    • 5
      REH101X - Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      REH101X
      Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation
      Preis
      6,10 €
      / Stück *
      6,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombimodul Kamera-Lautsprecher-Mikrof. IP KIT, intercom mono

    Video-Audio-Kombimodul IP zum Einbau in Außentürstation für Sprechanlage intercom nach DIN EN 50486 und geeignet für Einbau in Außentürstation Frontplatte oder Sonderbau.
    Kombimodul bestehend aus Kamera-Lautsprecher-Mikrofon Modul, Ruftaster Anschlussmodul und Flachbandkabel.
    Funktionen: Sprechöffnung, Farbkamera und LED´s, Anbindung von bis zu drei externen Kameras möglich, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kameraabdeckung, integrierter Türöffnerkontakt, Lautstärke / Mikrofonempfindlichkeit / Türöffnerfunktion sind einstellbar, Lautsprecher und Mikrofon sabotagegeschützt. Anschluss für Kartenlesemodul.
    Hinweise: Frontplatte und Gehäuse sind im Lieferumfang nicht enthalten.

    Farbe: Schwarz
    Werkstoff: Edelstahl
    Kunststoff
    Abmessungen: 100 x 100 mm
    Betriebsspannung: 24 - 24 V
    Betriebsspannung DC: 24 -24 V
    Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RTQ550X
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG