The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LV8SR2VEVKS
    EAN
    3250610087701
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H606
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig V-Bett kurze Abdeckung rostfrei LV8SR2VEVKS

    Preis
    297,50 €
    / Stück *
    297,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig V-Bett kurze Abdeckung rostfrei

    LV8SR2VEVKS

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (23)
    • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 2 Produkte verfügbar
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 3 Produkte verfügbar
    • Schraube 4 Produkte verfügbar
    • Sammelschienen­träger 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Schraube
    • Sammelschienen­träger
    • Sammelschie­nen­klemme
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Strom­schiene der Leis­tungs­phase
    • LVZSA

      Schaltstellungsanzeige LV, Mikroschalter Öffner und Schließer, LV NH1-3

      15,80 €  / Stück*
    • LVZVK

      Verdrahtungskit LV Gr.1-3 für Spannungsabnahme 3-phasige Messung

      80,50 €  / Stück*
    • LVZRAD

      Reserveplatzabdeckung LV, 100mm breit, Gr.1-3 zur Abdeckung der Stromschienen

      30,40 €  / Stück*
    • LVZRA

      Reserveplatzabdeckung LV, 150mm breit, Gr.1-3 zur Abdeckung der Stromschienen

      61,80 €  / Stück*
    • LV8ZAG

      Ausgleichsblende lang FV+, Längenausgl. bis 100mm, Einbautiefe bis Front 150mm

      24,70 €  / Stück*
    • LVZSI

      Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement

      7,50 €  / Stück*
    • LVZ1230

      Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss

      10,70 €  / Stück*
    • LVZSR

      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostfrei

      10,90 €  / Set*
    • LVZSG

      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt

      16,00 €  / Set*
    • LVZIT

      Isolierträger 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand

      27,20 €  / Stück*
    • LVZIT1

      Isolierträger für N-/PEN-Schiene

      11,90 €  / Stück*
    • LVZK

      Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

      57,50 €  / Stück*
    • LVZSRK

      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt

      91,00 €  / Stück*
    • LVZASR

      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3

      157,40 €  / Stück*
    • LVZVA

      V-Klemme Aluminium für Schaltleisten LV NH1-3 bis 240mm² (SET=3 Stück)

      32,90 €  / Stück*
    • LVZVS

      V-Klemme NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss nicht abnehmbar (SET=3Stk)

      57,40 €  / Stück*
    • LVZVSE

      V-Klemme für LV NH1-3, Stahl, mit Einschubhalterung, Verschluss abnehmbar, SET

      48,30 €  / Stück*
    • LVZAVK

      PEN-Anschluss LV 25-300mm² rm re sm se, 35Nm, Klemmschraube M12 Cu/Al-Leiter

      17,80 €  / Stück*
    • LVZRATV

      Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent

      91,10 €  / Stück*
    • LVZAW

      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile

      7,50 €  / Stück*
    • LVZTW

      Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm

      10,60 €  / Stück*
    • LVZAL

      Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock

      40,80 €  / Stück*
    • LVZITFL

      Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand

      35,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      120 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 800V
      250 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      15 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      10 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH2
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      25 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      25 - 300 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      V-An­schluss­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (SM)
      35 - 240 mm²
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Kurze Anschluss­rau­mab­de­ckung
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (RM)
      25 - 300 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      32 - 32 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      32 - 32 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      671 mm
    • Tiefe
      190 mm
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      54 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      34 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      156 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Ja
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      14 %

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Vertical design fuse switch size 2 400A 3 pole M12 (English)
    PDF
    1,41 MB
    REACH declaration LV8SR2VEVKS
    PDF
    RoHS Report LV8SR2VEVKS
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8SR2VEVKS | Hager Deutschland

      Produktbild LV8SR2VEVKS

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8SR2VEVKS | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8SR2VEVKS

      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig V-Bett kurze Abdeckung rostfrei

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2025-10-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2025-10-24

      PDF
      18,64 MB
      Bild Montageanleitung de-DE 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-04-28

      PDF
      52,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-04-28

      PDF
      39,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZW800K05K - Stromwandler für LVS NH1-3 800/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform
      LVZW800K05K
      Stromwandler für LVS NH1-3 800/5A 5VA Klasse 0, 5S MessEG konform
      Preis
      210,20 €
      / Stück *
      210,20 €
      / Stück *
    • 2
      LVZWE600 - Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      LVZWE600
      Stromwandler für LV NH1-3 600/1A 5VA Klasse 1
      Preis
      81,90 €
      / Stück *
      81,90 €
      / Stück *
    • 3
      LVZW600K05K - Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform
      LVZW600K05K
      Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0, 5S MessEG konform
      Preis
      198,60 €
      / Stück *
      198,60 €
      / Stück *
    • 4
      LVZW400K05K - Stromwandler für LVS NH1-3 400/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform
      LVZW400K05K
      Stromwandler für LVS NH1-3 400/5A 5VA Klasse 0, 5S MessEG konform
      Preis
      191,20 €
      / Stück *
      191,20 €
      / Stück *
    • 5
      LVZAW - Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      LVZAW
      Seitlicher Abstützwinkel fv+ / LV für die Befestigung der Blendstreifenprofile
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 1-polig V-Bett kurze Abdeckung rostfrei

    NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform nach IEC/EN 60947-3, VDE 0660 Teil 107;
    Die Leisten sind verschließbar und plombierbar.
    Sammelschienenabstand 185 mm, Baubreite 100mm (für Festeinbautechnik);
    Optional mit Hakenklemme möglich;
    Als Zubehör stehen Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Mikroschalter zur Schaltstellungsanzeige zur Verfügung;
    Parkstellung;
    Ein verschiebbares und verriegelbares Sichtfenster zur Spannungsprüfung;
    Leistungsschild im eingebauten Zustand lesbar;
    VDE konform;
    Erfüllen der RoHS und REACH Umweltvorschriften und Bereitstellung der Umweltinformation durch ein Produktumweltprofil (PEP - Product Environmental Profile)

    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE): 25 - 300 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: V-Anschlussklemme
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (SM): 35 - 240 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (RM): 25 - 300 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 10 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 671 mm
    Tiefe: 190 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 86 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 54 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LV8SR2VEVKS
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG