The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZK
    EAN
    4049857199471
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Innen­aus­bau­system bis 1600 A mit univers N Bausätzen
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk) LVZK

    Preis
    59,60 €
    / Stück *
    59,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

    LVZK

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      17 mm
    • Breite
      36,50 mm
    • Tiefe
      42,50 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1600 A
    • Maxi­male Strom­stärke
      630 A
    Texte
    • Monta­geart
      Geeignet für Flach­schiene

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZK
    PDF
    RoHS Report LVZK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZK | Hager Deutschland

      Produktbild LVZK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZK

      Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Produktinformation

      Bild Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+ | Hager Deutschland

      Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+

      (26DE0085)

      PDF
      390,05 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      20,30 €
      / Stück *
      20,30 €
      / Stück *
    • 2
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      97,60 €
      / Stück *
      97,60 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 4
      LV8X00 - NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      LV8X00
      NH00-Blindgerät 185mm für Reserveplätze
      Preis
      73,50 €
      / Stück *
      73,50 €
      / Stück *
    • 5
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      43,20 €
      / Stück *
      43,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

    Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschützt, für Schienendicke 5-10mm, max. Schienenbreite 100mm, Set = 3St.

    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe: 17 mm
    Breite: 36,50 mm
    Tiefe: 42,50 mm
    Bemessungsstrom IN: 1600 A
    Maximale Stromstärke: 630 A

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LVZK
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG