PEN-Anschluss LV 25-300mm² rm re sm se, 35Nm, Klemmschraube M12 Cu/Al-Leiter LVZAVK

EAN
4049857250028
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
16,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 - 300 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    35 - 35 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    20 mm
Texte
  • Monta­geart
    Geeignet für Flach­schiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.