The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVZVS
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

V-Klemme NH1-3,Stahl,mit Einschubhalterung,Verschluss nicht abnehmbar (SET=3Stk) LVZVS

EAN
4049857199488
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
54,10 €
/ Stück *
54,10 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

V-Klemme NH1-3,Stahl,mit Einschubhalterung,Verschluss nicht abnehmbar (SET=3Stk)

LVZVS

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSR2VE

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett

    453,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

  • AT_Cross­S­e­cRi­gid­Con­duc­torRE
    35 - 300 mm²
  • AT_Cross­S­e­cRi­gid­Con­duc­torSE
    50 - 300 mm²
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    50 - 240 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    25 - 25 Nm
Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    38 mm
  • Tiefe
    33 mm
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer, Alumi­nium

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZVS | Hager Deutschland

    Produktbild LVZVS

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZVS | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZVS

    V-Klemme NH1-3,Stahl,mit Einschubhalterung,Verschluss nicht abnehmbar (SET=3Stk)

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,40 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

    PDF
    317,59 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis
    81,10 €
    / Stück *
    81,10 €
    / Stück *
  • 2
    LVZ00WE150 - Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    LVZ00WE150
    Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 1-Phasen 150/5A 1, 5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3
    Preis
    98,40 €
    / Stück *
    98,40 €
    / Stück *
  • 3
    LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss
    LVSG00RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    326,80 €
    / Stück *
    326,80 €
    / Stück *
  • 4
    LVZDU1-3 - Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    LVZDU1-3
    Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    Preis
    113,30 €
    / Stück *
    113,30 €
    / Stück *
  • 5
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    352,10 €
    / Stück *
    352,10 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG