Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC HMT063DR
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 6 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 6 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar -
Hilfs-Verriegelungskabel 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-250 kA
-
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-265 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-265 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-250 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 660V AC IEC 60947-26 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-26 kA
-
Nennstrom bei 10 °C gemäß IEC 6094783,10 A
-
Nennstrom bei 15 °C gemäß IEC 6094780,90 A
-
Nennstrom bei 20 °C gemäß IEC 6094778,60 A
-
Nennstrom bei 25 °C gemäß IEC 6094776,20 A
-
Nennstrom bei 30 °C gemäß IEC 6094773,70 A
-
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 6094771,20 A
-
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 6094768,60 A
-
Nennstrom bei 45 °C gemäß IEC 6094765,90 A
-
Nennstrom bei 50 °C gemäß IEC 6094763 A
-
Nennstrom bei 55 °C gemäß IEC 6094760 A
-
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 6094756,90 A
-
Nennstrom bei 65 °C gemäß IEC 6094753,50 A
-
Nennstrom bei 70 °C gemäß IEC 6094750 A
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
GerätebauformFesteinbau
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
AuslöseeinheitTM A/A
-
Leistungsabgabe bei IN13,95 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele40000
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP4X
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter35 - 150 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 - 185 mm²
-
VerriegelbarJa
-
Einstellbereich thermischer Auslöser xIN0,63, 0,8, 1
-
Werkstoff KabelKupfer, Aluminium
-
Geeignet für FI-BlockNein
-
Geeignet für DIN SchieneNein
-
Geeignet für VerteilereinbauJa
-
Höhe165 mm
-
Breite105 mm
-
Tiefe97 mm
-
Untere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Obere Schiene: Breite, Höhe, Durchmesser Schraube (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Kurzschlussschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient6, 8, 10, 13
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme12 - 12 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme12 - 12 Nm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HMT063DR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HMT063DR
Leistungsschalter h3+ P250 TM ADJ 3P3D 63A 50kA FTC
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für Leistungschalter h3+ P250 (Stand: 2020-03)
Montageanleitung International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
STEP Dateien
CAD file for MCCB 250A 3P
STEP Dateien International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-04-25
PDF461,97 kBKonformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB
Ausschreibungstext
Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.
Nennstrom: 63 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA
Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 65 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 65 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Polanzahl: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 13,95 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 35 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35 - 185 mm²
Verriegelbar: Ja
Einstllbereich thermischer Auslöser xIn: 0,63
0,8
1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HMT063DR
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.