The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA358
    Der Lasttrennschalter HA358 mit Trennungsanzeige ist nach DIN EN 60947-3 für die EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen ausgelegt und führt 3-polig 630 A Bemessungsstrom. Der Schalter sitzt auf der Montageplatte, der lange Drehgriff lässt sich verriegeln. Nach IEC 60947 erreicht der Kurzzeitstrom Icw 13 kA für 1 s, die Klemmen nehmen Leiter bis 2x 300 mm² starr oder flexibel auf.
    EAN
    3250613113582
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, mit Trennungsanzeige HA358

    Preis
    979,40 €
    / Stück *
    979,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, mit Trennungsanzeige

    HA358

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 2 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • HZ035

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig

      14,30 €  / Stück*
    • HZC205

      Klemmenabdeckungen für Lasttrennschalter 400-630A, 3polig

      64,80 €  / Stück*
    • HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

      32,80 €  / Stück*
    • HZC102

      Achse 320mm für Geräte 63-630A

      24,90 €  / Stück*
    • HZC101

      Achse 200mm für Geräte 63-400A

      23,10 €  / Stück*
    • HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      159,10 €  / Stück*
    • HZC002

      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

      37,50 €  / Stück*
    • HZ076

      Anschlussklemmen HA358 Einzelader, 90-300mm2

      111,70 €  / Stück*
    • HZ186

      Klemmenerweiterung für Lasttrennschalter 630A

      223,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      13 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      630 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      630 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      26 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      13 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      3P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      260 mm
    • Breite
      230 mm
    • Tiefe
      165 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2x 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2x 300 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      30,90 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      92,70 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      414000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      225000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      40 - 45 Nm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA358
    PDF
    RoHS Report HA358
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA358 | Hager Deutschland

      Produktbild HA358

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA358 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA358

      Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HA351, HA451 - Lasttrennschalter (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HA351, HA451 - Lasttrennschalter (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 11.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-11-17

      PDF
      1,13 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA352 - Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, mit Trennungsanzeige
      HA352
      Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige
      Preis
      218,60 €
      / Stück *
      218,60 €
      / Stück *
    • 2
      HA466 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      HA466
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 2500A
      Preis
      9.028,50 €
      / Stück *
      9.028,50 €
      / Stück *
    • 3
      HA464 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      HA464
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1600A
      Preis
      5.006,60 €
      / Stück *
      5.006,60 €
      / Stück *
    • 4
      HA454 - Lasttrennschalter 4polig 250A mit Trennungsanzeige
      HA454
      Lasttrennschalter 4polig 250A mit Trennungsanzeige
      Preis
      554,80 €
      / Stück *
      554,80 €
      / Stück *
    • 5
      HA462 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      HA462
      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A
      Preis
      3.925,00 €
      / Stück *
      3.925,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige

    Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen.

    Zum Aufbau auf Montageplatte.

    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 13 kA
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2x 300 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2x 300 mm²
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V
    Verlustleistung pro Pol: 30,90 W
    Leistungsabgabe bei IN: 92,70 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 414000 W
    Motorantrieb integriert: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HA358
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG