The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter
    • HA462
    EAN
    3250613119713
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A HA462

    Preis
    3.829,30 €
    / Stück *
    3.829,30 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A

    HA462

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 product.page.accessories.products-available
    • Hilfs­schal­ter­block 1 product.page.accessories.products-available
    • Schal­ter­achse 2 product.page.accessories.products-available
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZ047

      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA463/464/468 4polig

      91,60 €  / Stück*
    • HZ023

      Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler

      32,00 €  / Stück*
    • HZC106

      Achse 320mm für Geräte 800-1800A

      49,20 €  / Stück*
    • HZC105

      Achse 200mm für Geräte 800-1800A

      41,80 €  / Stück*
    • HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      155,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1250 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      50 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      1250 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      1000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      1000 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-3
      66 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Langer Dreh­griff
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Polart
      4P
    Abmes­sungen
    • Höhe
      360 mm
    • Breite
      229 mm
    • Tiefe
      492 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      4x 185 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      4x 185 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      85 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      255 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      822000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      562000 W
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      40 - 45 Nm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA462
    PDF
    RoHS Report HA462
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA462 | Hager Deutschland

      Produktbild HA462

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HA462 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA462

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A

      PDF
    • Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HA360, HA460 - Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige (DE-EN-FR, Stand: 06.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • EU-Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HA358 - Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, mit Trennungsanzeige
      HA358
      Lasttrennschalter 3polig 630A mit Trennungsanzeige
      Preis
      955,50 €
      / Stück *
      955,50 €
      / Stück *
    • 2
      HA458 - Lasttrennschalter 4polig 630A mit Trennungsanzeige
      HA458
      Lasttrennschalter 4polig 630A mit Trennungsanzeige
      Preis
      1.271,00 €
      / Stück *
      1.271,00 €
      / Stück *
    • 3
      HA457 - Lasttrennschalter 4polig 400A mit Trennungsanzeige
      HA457
      Lasttrennschalter 4polig 400A mit Trennungsanzeige
      Preis
      833,50 €
      / Stück *
      833,50 €
      / Stück *
    • 4
      HAE416 - Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      HAE416
      Lasttrennschalter 4polig 160A, sichtbare Trennung für Hutschiene/Montageplatte
      Preis
      299,50 €
      / Stück *
      299,50 €
      / Stück *
    • 5
      HA352 - Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, mit Trennungsanzeige
      HA352
      Lasttrennschalter 3polig 160A mit Trennungsanzeige
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 4P 1250A

    Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Niederspannungsschaltanlagen.

    Zum Aufbau auf Montageplatte.

    Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 50 kA
    Verriegelbar: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 4x 185 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 4x 185 mm²
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 12000 V
    Verlustleistung pro Pol: 85 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 255 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 822000 W
    Motorantrieb integriert: Nein
    Betriebstemperatur: -20 - 70 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HA462
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG