Auslauf

Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 rw GSETMM1019010

EAN
4012740986939
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.GSETMM1019016

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Höhe
    71 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.