Feldverteiler UP, IP30, SKII, 60 PLE + Multimediafeld, Nischenmaße 807x565x115mm FWU52K1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharniere, -sets und Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 1 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 4 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 3 Produkte verfügbar -
Steckdose 2 Produkte verfügbar -
Abschottung 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen4
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufUnterputz, Hohlwand
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Anzahl der Schienen10
-
Anzahl Reihen5
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteJa
-
Anzahl Module120
-
Absicherung Hauptschalter als EinspeisegerätNein
-
Höhe853 mm
-
Breite603 mm
-
Tiefe125 mm
-
Einbauhöhe802 mm
-
Einbaubreite560 mm
-
Einbautiefe112 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlinke
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Werkstoff MontageplatteKunststoff
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypOhne Schloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWU52K1
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWU52K1
Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,25 MBBIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12
RFA1,23 MBSerie: FW. Verteiler IP30 mit Ausschnitt, mit Tür und mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,42 MBSerie: FW. Verteiler IP30 mit Ausschnitt, mit Tür und mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,40 MB -
Handbuch
Handbuch univers FW (EN, 2023-03)
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3 zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Tür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz links bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv 1xPE- und 2xN-QuickConnect-Klemmblöcke auf Träger montiert, mit Multimediafeld rechts bestückt mit Kunststoff-Lochplatten auf profilierten Tragschienen ohne Berührungsschutzabdeckungen und durchgehende vertikale Abschottung zwischen Multimedia und Energiefeld. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
Montage auf: Unterputz
Hohlwand
Anzahl der Schienen: 10
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 120
Höhe: 853 mm
Breite: 603 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klinke
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Montageplatte: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU52K1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.