Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100x1050x161mm, leer ohneTür FWB74D1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Tür/Bedienfeld 6 Produkte verfügbar -
Lackstift 2 Produkte verfügbar -
Rangierkanal 2 Produkte verfügbar -
Blechschraube 1 Produkte verfügbar -
Zubehör 11 Produkte verfügbar -
DIN Hutschiene 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1100 mm
-
Breite1050 mm
-
Tiefe165 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten8
-
Anzahl Reihen7
-
Montage aufAufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren0
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Nennstrom125 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWB74D1
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für QC-Steckklemme
PE/N-Klemme
PDF673,51 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Produktinformation
AP-Feldverteiler Leerschränke IP30, ohne Tür
(18DE0158)
PDF1,48 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP30 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,45 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP30 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,55 MB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2026-05-13
PDF34,76 MB
Handbuch en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.