Kit, NewVegaD, universFW, mit M40 Rundflansch für FD..., FWU… FD00P6

EAN
3250612548941
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
26,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    58 mm
  • Breite
    58 mm
  • Tiefe
    30 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9005
  • Farbe
    Tief­schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.