Schrank, univers, IP55/I, 1850x300x400mm + 200mm Sockel FR21G2
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 10 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 7 Produkte verfügbar -
Schließsystem 11 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe2050 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe400 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,50 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen12
-
Montage aufBodenbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Bemessungsstrom IN800 A
-
Nennspannung690 - 690 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FR21G2
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FR21G2
Schrank, univers, IP55/I, 1850x300x400mm + 200mm Sockel
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FRxx, FVxx - Schränke (Stand: 09.2018)
Montageanleitung International 2018-09-28
PDF8,12 MB
Montageanleitung für FRxx - Schränke, univers, IP55/I (Stand: 10.2017)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF1,42 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP55 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 400 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP55 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 400 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MB -
Handbuch
Handbuch Verteilerschränke FR* IP55
Handbuch de-DE 2015-07-13
PDF3,36 MB
Technisches Handbuch für FR Schränke (EN, 2018-10)
Handbuch International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
Ausschreibungstext
Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I oder II, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten offen (Leitungseinfügungen einbaubar). Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innen liegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, mit 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Waagerechte Abfangschiene zur stabilisierung im Schrank enthalten. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Sockelleiste (Höhe 200 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende.
Hinweis: Wand- und Bodenbefestigung notwendig! Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.
Höhe: 2050 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 400 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 1
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FR21G2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.