EAN
3250616367241
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
Preis
269,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1800 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    30 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte, univers, 1800x250mm, Anbringung ohne zusätzliche Fixation

Montageplatte ohne Tragschienen verwendbar zum Einbau im Stand-/Anreihstandschrank.

Höhe: 1800 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 30 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ21MP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.