![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 23/34mm EKSR0620TM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EKSR060TM25
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Nivellierset 3 Produkte verfügbar
-
Rastleiterverlängerung 1 Produkte verfügbar
-
Tubus-Leitungsauslass 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FormRund
-
Einbautiefe105 mm
-
Einbaudurchmesser215 mm
-
Höhe105 mm
-
Nenngröße215 mm
-
Dicke Bodenbelagsaussparung23 mm
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der einbaubaren Geräte6
-
Anzahl der Gerätebecher2
-
Anzahl der Leitungsauslässe1
-
Ausführung LeitungsauslassSchraubbar
-
Maximale Belastung3 - 15 kN
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Farbe LeitungsauslassSilber
-
WerkstoffEdelstahl
-
FarbeEdelstahl
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Einbaugröße (Unterflursyteme)R06
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKSR0620TM
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für EKQ0xx, EKQ1xx, EKR0xx, EKR1xx, EKSQxx, EKSRxx - Schwerlastkassette (DE, Stand: 01.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01
PDF38,45 kBMontageanleitung für EKQxx, EKRxx, EKSxx, TULAxx, TUSSxx, VANRxx - Versorgungseinheiten Zubehör (DE, Stand: 03.2014)
Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-06
PDF3,31 MBMontageanleitung für EKxx, UDMxx - Zubehör (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF676,78 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Technische Broschüre de-DE 2013-04-26
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalog de-DE 2015-07-13
PDF45,28 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - electraplan.VE-EE
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF7,40 MB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
Handbuch de-DE 2024-04-10
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
Handbuch en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,78 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.