Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(145-190)mm BKF600145
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 8 Produkte verfügbar -
Anschlussdose 10 Produkte verfügbar -
Traverse 1 Produkte verfügbar -
Bodenbelagsstoßabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Trennwand 13 Produkte verfügbar -
Bodenbelagsstoßkante 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Breite600 mm
-
Länge2400 mm
-
Lichter innerer Querschnitt106400 - 106400 mm²
-
Mindestestrichhöhe145 mm
-
Nivellierbereich145 - 190 mm
-
Anzahl der Einbaueinheiten3
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)439
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)3 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche2 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Montageart TrennwandSchraubbefestigung
-
Mit TrennwandNein
-
MontageöffnungOhne
-
WerkstoffStahl
-
Werkstoff Seitenwand BodenKunststoff
-
FarbeZink
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Oberfläche DeckelVerzinkt
-
Dicke Tür/Deckel3 mm
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Deckelbefestigung rastendNein
-
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbarJa
-
Mit BodenwanneNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKF600145
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKF600145
Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(145-190)mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB
Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2026-11-09
PDF652,62 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
Ausschreibungstext
Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert.
Breite: 600 mm
Länge: 2400 mm
Lichter innerer Querschnitt: 106400 - 106400 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 439
Mindestestrichhöhe: 145 mm
Nivellierbereich: 145 - 190 mm
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 3 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche: 2 kN
Bodenpflege: Trocken
Anzahl der Einbaueinheiten: 3
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Mit Trennwand: Nein
Montageöffnung: Ohne
Werkstoff: Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden: Kunststoff
Werkstoff Deckel: Stahl
Oberfläche Deckel: Verzinkt
Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar: Ja
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja
Mit Bodenwanne: Nein
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Deckelbefestigung rastend: Nein
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BKF600145
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.