Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm BKTWK16
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Trennwand 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 33 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe18,50 mm
-
Länge2000 mm
-
Montageart TrennwandSchnappbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeSteingrau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKTWK16
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKTWK16
Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKTWxx - Bodenkanal estrichbündig, Eckstücke (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF652,62 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
Ausschreibungstext
Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.
Höhe: 18,50 mm
Länge: 2000 mm
Montageart Trennwand: Schnappbefestigung
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKTWK16
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.