The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme
    • BKZM203
    EAN
    4012002241899
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Estrich­bün­dige Kanalsys­teme

    Moosgummistreifen zur Dehnungsdruckaufnahme selbstklebend auf Seitenprofil zu BK BKZM203

    Preis
    23,40 €
    / Stück *
    23,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Moosgummistreifen zur Dehnungsdruckaufnahme selbstklebend auf Seitenprofil zu BK

    BKZM203

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKZM203
    PDF
    RoHS Report BKZM203
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKZM203 | Hager Deutschland

      Produktbild BKZM203

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKZM203 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKZM203

      Moosgummistreifen zur Dehnungsdruckaufnahme selbstklebend auf Seitenprofil zu BK

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKTWF00 - Trennwandfuß zum Einbau der Kunststoff-Trennwand in estrichbündige Bodenkanäle
      BKTWF00
      Trennwandfuß zum Einbau der Kunststoff-Trennwand in estrichbündige Bodenkanäle
      Preis
      1,71 €
      / Stück *
      1,71 €
      / Stück *
    • 2
      BKZSH20 - Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH20
      Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      99,00 €
      / Stück *
      99,00 €
      / Stück *
    • 3
      BKZSH30 - Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      BKZSH30
      Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK
      Preis
      408,00 €
      / Stück *
      408,00 €
      / Stück *
    • 4
      BKZHZ10 - Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      BKZHZ10
      Heftzange zum Klammern der Folienschalung
      Preis
      220,10 €
      / Stück *
      220,10 €
      / Stück *
    • 5
      BKZNSD0 - Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      BKZNSD0
      Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK
      Preis
      3,55 €
      / Stück *
      3,55 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Moosgummistreifen zur Dehnungsdruckaufnahme selbstklebend auf Seitenprofil zu BK

    Moosgummistreifen zum Abfangen des beim Abbinden des Estrichs auf estrichbündigen Bodenkanal wirkenden Dehnungsdruckes, je Kanalmeter sind 2 Meter Moosgummi erforderlich, selbstklebend, Abmessung 20x3mm, Lieferlänge 10000 mm, die Verwendung ist unbedingt mit dem Estrichleger abzustimmen.

    Werkstoff: Kunststoff
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BKZM203
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG