Anschlussdose gestanzt R06 rund 215mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle BKSAR06
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (12)Optionales Zubehör
-
Zubehör 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 17 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Länge411 mm
-
Breite388 mm
-
Mindestestrichhöhe77 mm
-
Nivellierbereich45 - 130 mm
-
Durchmesser215 mm
-
MontageöffnungRund
-
BodenpflegeTrocken
-
WerkstoffMetall
-
OberflächeVerzinkt
-
Werkstoff Seitenwand BodenKunststoff
-
Abdeckung MontageöffnungNein
-
Werkstoff DeckelStahl
-
Mit BodenwanneNein
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)3 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche2 kN
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKSAR06
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BKSAR06
Anschlussdose gestanzt R06 rund 215mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKFxx, BKSA, BKWxx, UDBxx, UDHxx, UDS3 - Bodenkanal, Zubehör, Bodendose (DE-EN-FR-PL, Stand: 09.2017)
Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für BKSAB00 - Bodenwanne für Anschlussdose estrichb. Bodenkanäle, Nivellierset, Anschlussdose (Stand: 11.2016)
Montageanleitung International 2026-11-11
PDF355,71 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2026-09-29
PDF2,72 MB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2026-09-29
PDF2,72 MB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
Ausschreibungstext
Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss.
Länge: 411 mm
Breite: 388 mm
Mindestestrichhöhe: 77 mm
Nivellierbereich: 45 - 130 mm
Montageöffnung: Rund
Bodenpflege: Trocken
Werkstoff: Metall
Oberfläche: Verzinkt
Werkstoff Seitenwand Boden: Kunststoff
Abdeckung Montageöffnung: Nein
Werkstoff Deckel: Stahl
Mit Bodenwanne: Nein
Halogenfrei: Ja
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last): 3 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche: 2 kN
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BKSAR06
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.