Rahmen mit Klappdeckel, Integro Classic, granitschwarz seidenm., lackiert 9182845
Preis auf Anfrage
Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose 63 Produkte verfügbar -
Dose für Montage in der Wand/Decke 5 Produkte verfügbar -
USB-Spannungsversorgung 2 Produkte verfügbar -
Blindverschluss 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl der Einsätze1
Werkstoff
-
FarbeGranitgrau
-
RAL Nummer7026
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
Abmessungen
-
Höhe59,50 mm
-
Breite59,50 mm
-
Tiefe12,60 mm
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Installation, Montage
-
Einbau-/AnschlussortSenkrecht
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads