Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10 LT353
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Niederspannung HRC Sicherungseinsatz 2 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Stromwandler 5 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom630 A
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 6094720,40 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B630 A
-
SicherungsgrößeNH3
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter70 - 300 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter70 - 300 mm²
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Nominales Drehmoment20 - 20 Nm
-
Montage aufSammelschienensystem
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom67 W
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele800
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.41000
-
Isolationsspannung Ui1000 V
-
Stoßspannungsfestigkeit8000 V
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP3X
-
Höhe306 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe130 mm
-
Länge151 mm
-
Abstand Sammelschienen60 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LT353
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-03
PDF78,40 kBEU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Ausschreibungstext
NH3-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.
Nennstrom: 630 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 20,40 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 630 A
Sicherungsgröße: NH3
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 - 300 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 - 300 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 20 - 20 Nm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 67 W
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 800
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1000
Isolationsspannung Ui: 1000 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
Tiefe: 130 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT353
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.