The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
  • LZ059
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St. LZ059

EAN
3250614260599
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
79,20 €
/ Stück *
79,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.

LZ059

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT353

    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10

    998,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH3
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Bride
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    150 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    150 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    150 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    150 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
    150 - 300 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    80 mm
  • Breite
    100 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LZ059 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ059

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ059 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ059

    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LT0054 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    LT0054
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000/40mm 100A, Rahmenklemme 50mm², Abgang unten
    Preis
    170,10 €
    / Stück *
    170,10 €
    / Stück *
  • 2
    LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis
    114,70 €
    / Stück *
    114,70 €
    / Stück *
  • 3
    LT353 - Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    LT353
    Sicherungslasttrennschalter LT NH3/60mm, 630A, Schraubanschluss M10
    Preis
    998,30 €
    / Stück *
    998,30 €
    / Stück *
  • 4
    LT154E - Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10
    LT154E
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1/60mm, 250A, Abgang oben/unten M10
    Preis
    720,70 €
    / Stück *
    720,70 €
    / Stück *
  • 5
    LT053 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    LT053
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    Preis
    188,60 €
    / Stück *
    188,60 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG