The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LZ159
    EAN
    3250614261596
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Klemmenabdeckung LT NH3 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern LZ159

    Preis
    70,10 €
    / Stück *
    70,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckung LT NH3 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern

    LZ159

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      110 mm
    • Länge
      150 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LZ159
    PDF
    Hager RoHS Report LZ159
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LZ159 | Hager Deutschland

      Produktbild LZ159

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LZ159 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LZ159

      Klemmenabdeckung LT NH3 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung Anschlussraumabdeckung LZxxx Sicherheitshinweis | Hager Deutschland

      Montageanleitung Anschlussraumabdeckung LZxxx Sicherheitshinweis

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      112,75 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZTW - Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm
      LVZTW
      Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm
      Preis
      11,00 €
      / Stück *
      11,00 €
      / Stück *
    • 2
      LVZIT - Isolierträger 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
      LVZIT
      Isolierträger 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
      Preis
      27,90 €
      / Stück *
      27,90 €
      / Stück *
    • 3
      LVZIT1 - Isolierträger für N-/PEN-Schiene
      LVZIT1
      Isolierträger für N-/PEN-Schiene
      Preis
      12,20 €
      / Stück *
      12,20 €
      / Stück *
    • 4
      LVZKH - Kabelhalter klickbar für LV NH1-3, Stromwandlerverdrahtung
      LVZKH
      Kabelhalter klickbar für LV NH1-3, Stromwandlerverdrahtung
      Preis
      16,20 €
      / Stück *
      16,20 €
      / Stück *
    • 5
      LVZ00AOU - Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3
      LVZ00AOU
      Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3
      Preis
      17,50 €
      / Stück *
      17,50 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG