ka.trend C: 2x KNX-IMP Secure +Knöpfe gr WHTT44203C
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 32 product.page.accessories.products-available -
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 6 product.page.accessories.products-available -
Bussystem-Tastsensor 9 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Bussystem 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer30 mA
-
Anschluss-/SteckertypBusanschlussklemme
-
Mit RaumthermostatJa
-
Betriebsspannung21 - 32 V
-
Stromaufnahme30 mA
-
Einbautiefe11,1 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen16 mm
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe27,1 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte4
-
Mit LED AnzeigeNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
BussystemKNX Secure
-
MontageartFür Unterputzmontage
-
BetriebsartBetriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar, Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
-
Busankopplung inklusiveJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHTT44203C
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WHTT44203C
kallysto trend Unterputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Knöpfe, L-Grau
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-DE 2025-05-07
PDF2,46 MB
Montageanleitung en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Montageanleitung fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Montageanleitung it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
Software
KNX Produktdatenbank International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Dokumentationen
Applikationsbeschreibung WHT44X_EINSATZ-X-FACH-KNX-TASTER-SECURE_DE_2025-08
PDF13,29 MB
Applikationshandbuch fr-FR 2026-10-02
PDF14,24 MB
Applikationshandbuch it-IT 2026-10-02
PDF13,66 MB
application description WHT44X_INSERT-X-FOLD-KNX-PUSH-BUTTON-SECURE_EN_2025-08
PDF13,56 MB