Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld, weiss GR0802CH00
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bussystem-Tastsensor 68 Produkte verfügbar -
Abdeckung für Taster 16 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Bussystem 4 Produkte verfügbar -
Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 144 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Länge117 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung0
-
Höhe der Öffnung60 mm
-
Breite der Öffnung60 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Geräte mit Zentralscheibe
-
SchnittkaschierendJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiss
-
RAL Nummer9016
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GR0802CH00
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GR0802CH00
Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, Verkehrsweiß
PDF -
Broschüre
Broschüre BR Familie
Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
PDF3,67 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF280,26 kB