The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tast­sen­sorik KNX Secure
    • WHT44203Q
    kallysto Aufputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Busankoppler, Lichtgrau
    EAN-Nr.
    7611919553445
    E-nr.
    305 801 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W5
    • Tast­sen­sorik KNX Secure

    ka. Q: 2x KNX-IMP Secure + BCU, grau WHT44203Q

    Preis*
     303.00 CHF
    / Stück *
     303.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    ka. Q: 2x KNX-IMP Secure + BCU, grau

    WHT44203Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 12 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 21 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Bussystem
    • WH23923500Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Ultraweiss

       6.60 CHF  / Stück*
    • WH23923504Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Anthrazit

       9.95 CHF  / Stück*
    • WH23923505Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Schwarz

       9.95 CHF  / Stück*
    • WH23923506Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Orange

       9.95 CHF  / Stück*
    • WH23923507Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Beige

       9.95 CHF  / Stück*
    • WH23923509Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Braun

       9.95 CHF  / Stück*
    • WH23923600Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Ultraweiss

       6.90 CHF  / Stück*
    • WH23923604Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Anthrazit

       10.35 CHF  / Stück*
    • WH23923605Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Schwarz

       10.35 CHF  / Stück*
    • WH23923606Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Orange

       10.35 CHF  / Stück*
    • WH23923607Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Beige

       10.35 CHF  / Stück*
    • WH23923609Q

      kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Braun

       10.35 CHF  / Stück*
    • WH20291500Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Ultraweiss

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH20291504Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Anthrazit

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH20291505Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Schwarz

       9.70 CHF  / Stück*

    Passend zu

    • WH22920200Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Ultraweiss

       7.80 CHF  / Stück*
    • WH22920203Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Lichtgrau

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920204Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Anthrazit

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920205Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Schwarz

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920206Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Schnappblende Tehalit 80x100mm Orange

       8.75 CHF  / Stück*
    • WH22920300Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Weiss

       8.45 CHF  / Stück*
    • WH22920303Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Lichtgrau

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920304Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Anthrazit

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920305Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Schwarz

       9.50 CHF  / Stück*
    • WH22920306Z

      kallysto Zubehör Kanaleinbau: Abdeckplatte 80x100mm für G3 Prisamobile Orange

       9.50 CHF  / Stück*
    • GR0800CH00

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, weiss

       8.95 CHF  / Stück*
    • GR0800CH03

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, lichtgrau

       8.95 CHF  / Stück*
    • GR0800CH05

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, schwarz

       8.95 CHF  / Stück*
    • GR0802CH00

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, Verkehrsweiß

       13.40 CHF  / Stück*
    • GR0802CH03

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau

       13.40 CHF  / Stück*
    • GR0802CH05

      Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, schwarz

       13.40 CHF  / Stück*
    • WHT442

      Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure

       266.00 CHF  / Stück*
    • WHT44203Z

      Tasterfront für: 2-fach KNX Taster Secure Lichtgrau

       19.40 CHF  / Stück*
    • WH20291503Z

      Frontrahmen für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure Lichtgrau

       9.70 CHF  / Stück*
    • WH409500F

      Befestigungsring für: 2- bis 8-fach KNX Taster Secure mit Aufnahmering

       4.85 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      30 mA
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Busan­schluss­klemme
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­t­her­mo­stat
      Ja
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      21 - 32 V
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      30 mA
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      63 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      63 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      4
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Für Aufputz­mon­tage
    • Betriebsart
      Betriebsart für Jalou­sie, Roll­la­de/­Mar­kise oder Lüftungs­klappe einstellbar, Belie­biger Mixbe­trieb aus Antriebs- und Schalt­funk­ti­onen möglich

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.li. C: 2x PB KNX Secure + buttons, wt (English)
    PDF
    6,53 MB
    Hager REACH declaration WHT44203Q
    PDF
    Hager RoHS report WHT44203Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WHT44203Q | Hager Schweiz

      Produktbild WHT44203Q

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WHT44203Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WHT44203Q

      kallysto Aufputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Busankoppler, Lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-05-07 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2025-05-07

      PDF
      2,46 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2025-05-07 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB 2025-05-07

      PDF
      2,46 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR 2025-05-15 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2025-05-15

      PDF
      2,35 MB
      Bild Montageanleitung it-IT 2025-05-15 | Hager Schweiz

      Montageanleitung it-IT 2025-05-15

      PDF
      2,35 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2025-04-17 | Hager Schweiz

      KNX Produktdatenbank International 2025-04-17

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2025-08-27 | Hager Schweiz

      Applikationshandbuch de-DE 2025-08-27

      PDF
      13,29 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2025-08-27 | Hager Schweiz

      Applikationshandbuch en-GB 2025-08-27

      PDF
      13,56 MB
      Bild Applikationshandbuch fr-FR 2025-08-27 | Hager Schweiz

      Applikationshandbuch fr-FR 2025-08-27

      PDF
      14,24 MB
      Bild Applikationshandbuch it-IT 2025-08-27 | Hager Schweiz

      Applikationshandbuch it-IT 2025-08-27

      PDF
      13,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-US 2026-01-14

      PDF
      295,67 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WHT442 - Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure
      WHT442
      Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure
      Preis*
       266.00 CHF
      / Stück *
       266.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      WHT44200A - ka. A: 2x KNX-IMP Secure mit Knöpfen, ws
      WHT44200A
      kallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
      Preis*
       294.00 CHF
      / Stück *
       294.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      WHT44200AL - ka. AL: 2x KNX-IMP Secure ohne Knöpfe ws
      WHT44200AL
      kallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
      Preis*
       275.00 CHF
      / Stück *
       275.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      WHT44200B - ka. B: 2x KNX-IMP Secure mit Knöpfen, ws
      WHT44200B
      kallysto mit Front + Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure mit Befest.-Platte, Weiss
      Preis*
       295.00 CHF
      / Stück *
       295.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      WHT44200Q - ka. Q: 2x KNX-IMP Secure + BCU, weiss
      WHT44200Q
      kallysto Aufputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Busankoppler, Ultraweiss
      Preis*
       299.00 CHF
      / Stück *
       299.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group