The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Gerä­te­einbau
  • Gerä­te­ein­bau­dosen und Rahmen­blende modular
  • GR0800CH03
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, lichtgrau GR0800CH03

Rahmenblende tehalit, CH modular
EAN-Nr.
4012740986533
E-nr.
334 912 133
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
 8.80 CHF
/ Stück *
 8.80 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, lichtgrau

GR0800CH03

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
  • GLT4001CH

    Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

     11.80 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    117 mm
  • Ober­teil Breite
    80 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    0
  • Höhe der Öffnung
    60 mm
  • Breite der Öffnung
    60 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentral­scheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
252,25 kB
Hager REACH declaration GR0800CH03
PDF
Hager RoHS Report GR0800CH03
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GR0800CH03 | Hager Schweiz

    Produktbild GR0800CH03

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt GR0800CH03 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt GR0800CH03

    Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, lichtgrau

    PDF
  • Broschüre

    Bild Broschüre BR Familie | Hager Schweiz

    Broschüre BR Familie

    Jeder stark. Zusammen unschlagbar.

    PDF
    3,67 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Konformitätserklärung Ecoline CH in DE & EN | Hager Schweiz

    EU Konformitätserklärung Ecoline CH in DE & EN

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-09

    PDF
    591,01 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    M5861 - Zugentlastungsbride tehalit zu EB-Dose
    M5861
    Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
    Preis*
     1.55 CHF
    / Stück *
     1.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    GR0800CH00 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, weiss
    GR0800CH00
    Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, weiss
    Preis*
     8.80 CHF
    / Stück *
     8.80 CHF
    / Stück *
  • 3
    GR0800CH05 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, schwarz
    GR0800CH05
    Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, schwarz
    Preis*
     8.80 CHF
    / Stück *
     8.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    GR0802CH00 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld, weiss
    GR0802CH00
    Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, weiß
    Preis*
     13.20 CHF
    / Stück *
     13.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    GR0802CH03 - Rahmenblende tehalit CH modular halogenfrei, 80mm, m.Beschriftungsfeld lichtgrau
    GR0802CH03
    Rahmenblende modular, ZS CH, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    Preis*
     13.20 CHF
    / Stück *
     13.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group