Einbaudose tehalit 1-fach, für BR Kanäle, für Rahmenblende, modular GLT4001CH
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zugentlastung für Geräteeinbaudose 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 36 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
-
Ausführung der DoseGeschlossen
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbauort DoseVorne
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GLT4001CH
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GLT4001CH
Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für Geräteeinbaudose GLT4001CH
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF2,44 MB -
Broschüre
Broschüre BR Familie
Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
PDF3,67 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF280,26 kB