- Geräteeinbau kallysto
- Steckdosen
- Mehr sehen
EB-Steckdose 2×Typ 13/23, Flachkabel-Anschluss Technofil, L1, Td 3×2.5mm² WH227101T
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Steckdose 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
-
Kabellänge0.45 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13/23
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH227101T
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH227101T
kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L1 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5mm für Modular-Dose
PDF