EB-Steckdose 2×Typ 13/23, Flachkabel-Anschluss Technofil, L3, Td 3×2.5mm² WH227103T
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 12 Produkte verfügbar -
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe82 mm
-
Breite85 mm
-
Tiefe55 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen55 mm
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx, kallysto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH227103T
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH227103T
kallysto Kanal-EB: 2xT13/23-L3 + Technofil (Flachkabel) 3x2.5mm für Modular-Dose
PDF