ka.trend C: 2x KNX-IMP Secure +Knöpfe ws WHTT44200C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 32 Produkte verfügbar -
Geräteblende für Geräteeinbaukanal 6 Produkte verfügbar -
Bussystem-Tastsensor 9 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Bussystem 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer30 mA
-
Anschluss-/SteckertypBusanschlussklemme
-
Mit RaumthermostatJa
-
Betriebsspannung21 - 32 V
-
Stromaufnahme30 mA
-
Einbautiefe11,1 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen16 mm
-
Höhe94 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe27,1 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte4
-
Mit LED AnzeigeNein
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradMatt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
BussystemKNX Secure
-
MontageartFür Unterputzmontage
-
BetriebsartBetriebsart für Jalousie, Rolllade/Markise oder Lüftungsklappe einstellbar, Beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich
-
Busankopplung inklusiveJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHTT44200C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WHTT44200C
kallysto trend Unterputz komplett: 2-fach KNX Taster Secure mit Knöpfe, U-Weiss
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-05-07
PDF2,46 MB
Montageanleitung en-GB 2025-05-07
PDF2,46 MB
Montageanleitung fr-FR 2025-05-15
PDF2,35 MB
Montageanleitung it-IT 2025-05-15
PDF2,35 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung WHT44X_EINSATZ-X-FACH-KNX-TASTER-SECURE_DE_2025-08
PDF13,29 MB
Applikationshandbuch fr-FR 2026-10-02
PDF14,24 MB
Applikationshandbuch it-IT 2026-10-02
PDF13,66 MB
application description WHT44X_INSERT-X-FOLD-KNX-PUSH-BUTTON-SECURE_EN_2025-08
PDF13,56 MB