The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH74410180Z
    Patchpanel 482.6 mm (19") Hager HMS, mit Befestigungsmaterial, Stahl vernickelt, für 16 Keystone-Module
    EAN-Nr.
    7611919384094
    E-nr.
    966 731 583
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    Patchpanel 19" Hager HMS 1HE Stahl vernickelt 16 Keystone-Module WH74410180Z

    Preis*
    CHF 100.00
    / Stück *
    CHF 100.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Patchpanel 19" Hager HMS 1HE Stahl vernickelt 16 Keystone-Module

    WH74410180Z

    • Zubehör
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder 3 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • WH70300200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt

      CHF 13.70  / Stück*
    • WH70300300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt

      CHF 15.75  / Stück*
    • WH70310200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss

      CHF 10.55  / Stück*
    • WH70360100Z

      HMS-Zubehör Fiber: Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex / Weiss-Grün

      CHF 16.60  / Stück*
    • WH70360200Z

      HMS-Zubehör Fiber: Kexstone LWL-Adapter E2000/APC Simplex / Weiss-Grün

      CHF 30.30  / Stück*

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH74410180Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH74410180Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH74410180Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH74410180Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH74410180Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH74410180Z

      HMS 19" Verteilfeld 16 Module 1HE

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 110.00
      / Stück *
      CHF 110.00
      / Stück *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 93.00
      / Stück *
      CHF 93.00
      / Stück *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.10
      / Stück *
      CHF 10.10
      / Stück *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.65
      / Stück *
      CHF 7.65
      / Stück *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 13.70
      / Stück *
      CHF 13.70
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group