Z MM leer: 1x BNC d = 13.8 mm ws • WH72540100Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH72540100Z

Multimedia-Modul kallysto M3 leer für 1 BNC Ø13.8mm weiss

WH72540100Z

  • Schalter und Steck­dosen

Multimedia-Modul kallysto M3 leer für 1 BNC Ø13.8mm weiss WH72540100Z

EAN-Nr.
7611795275561
E-nr.
866 717 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
8.75 CHF
/ Stück *
 8.75 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH41141000C
WH41141000C
basico Montageset UP-Front komplett für: MM-Module / Schrägauslass Weiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH50141000A
WH50141000A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
 9.05 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141000C
WH55141000C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141000C
WH57141000C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH66141000D
WH66141000D
FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
 5.95 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Vervollständigen Sie Ihr System

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH72540100Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH72540100Z (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH11920300A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination weiss
    WH11920300A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Weiss
    Preis*
     13.25 CHF
    / Stück *
     13.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH11920300B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss
    WH11920300B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestigungsplatte/Weiss
    Preis*
     13.95 CHF
    / Stück *
     13.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH11920300C - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm weiss
    WH11920300C
    basico UP 86x86mm kompl.: Blindscheibe d= 43mm schraubbar mit Abdeckplatte Weiss
    Preis*
     14.80 CHF
    / Stück *
     14.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH11920305A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination schwarz
    WH11920305A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Schwarz
    Preis*
     15.50 CHF
    / Stück *
     15.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH11920305B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte schwarz
    WH11920305B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestig.-Platte/Schwarz
    Preis*
     16.40 CHF
    / Stück *
     16.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group