FLF D: R/TV (Durchgang) 2GHz 23dB ws • WH66549000D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
            • Kommu­ni­ka­tion
            • WH66549000D
            WH66549000D - FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss
            WH66549000D - FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss

            FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss

            WH66549000D

            WH66549000D - FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss
            WH66549000D - FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss
            • Schalter und Steck­dosen

            FLF-Antennendose Hager R-TV 23dB 2GHz weiss WH66549000D

            EAN-Nr.
            7611919435048
            E-nr.
            935 864 003
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W3
            Preis*
            72.10 CHF
            / Stück *
             72.10 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Einbaubar, Klemm­be­fes­ti­gung
            Dämp­fung
            • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
              22,50 dB
            • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
              1,70 dB
            Anschluss
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp
              Durch­gangs­dose
            Frequenz
            • Frequenz Band­breite
              5 - 2000 MHz
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Ausgänge
              2
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Ther­mo­plast
            • Farbe
              Ultra­weiss
            • RAL Nummer
              9016
            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              28 mm

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH66549000D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH66549000D (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH66141000D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss
              WH66141000D
              FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
              Preis*
               5.95 CHF
              / Stück *
               5.95 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
              WH66141005D
              FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
              Preis*
               8.30 CHF
              / Stück *
               8.30 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
              WH66410100D
              FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
              Preis*
               11.05 CHF
              / Stück *
               11.05 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
              WH66410105D
              FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
              Preis*
               13.50 CHF
              / Stück *
               13.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
              WH66543800D
              FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
              Preis*
               66.70 CHF
              / Stück *
               66.70 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group