robusto NUP-Montageset komplett für MM-Module/Flachauslass: IP55 Aluminium WH65141149C
EAN-Nr.
7611795473301
E-nr.
378 458 083
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
69.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar
-
Zubehör für Kommunikationstechnik 5 Produkte verfügbar
-
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
-
Blindabdeckung 2 Produkte verfügbar
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Abmessungen
-
Höhe86 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com