kallysto UP: HMS AM19 R/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB + Befest.-Pl. + Front Weiss WH50549700B

EAN-Nr.
7611919432078
E-nr.
965 153 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W1
Preis*
CHF 76.40
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Durch­lass­band
    5 - 2000 MHz
  • Steck­ver­binder / Buchsen
    mit IEC-­Buchsen (male/­fe­male)
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
Frequenz
  • Breit­band­tech­no­logie
    5…2000 MHz
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    18.5 dB
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    matt
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.