The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH50546309H
    Frontplatte Hager HMS kallysto, für R/TV, mit Aussschnitt für 2×RJ45, 60×60 mm
    EAN-Nr.
    7611795438850
    E-nr.
    378 091 993
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Kommu­ni­ka­tion
    • Mehr sehen

    Frontplatte HMS kallysto für R/TV braun WH50546309H

    Preis*
    CHF 15.05
    / St. *
    CHF 15.05
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontplatte HMS kallysto für R/TV braun

    WH50546309H

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      14 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kapa­zität
    • Anzahl der Öffnungen für Einsätze
      0
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz, kallysto Unter­putz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH50546309H
    PDF
    RoHS report WH50546309H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH50546309H | Hager Schweiz

      Produktbild WH50546309H

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH50546309H | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH50546309H

      kallysto Front für: HMS Antennendose Radio/TV Braun

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH50820300H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 weiss
      WH50820300H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Ultraweiss
      Preis*
      CHF 11.20
      / St. *
      CHF 11.20
      / St. *
    • 2
      WH50820303H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 hellgrau
      WH50820303H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Lichtgrau
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 3
      WH50820304H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 anthrazit
      WH50820304H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Anthrazit
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 4
      WH50820305H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 schwarz
      WH50820305H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Schwarz
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    • 5
      WH50820307H - Frontplatte kallysto f.Steckdose 2×USB & T13 beige
      WH50820307H
      kallysto Front für: 2x USB-A Smart IC 12W und Steckdose T13 Beige
      Preis*
      CHF 13.60
      / St. *
      CHF 13.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group