Zwischenrahmen robusto 19mm aluminium WH36960349Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose mit Rahmen 32 Produkte verfügbar -
Taster 36 Produkte verfügbar -
Schlüsselschalter 1 Produkte verfügbar -
Steckdose mit Rahmen, FI 8 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 195 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Steckdose mit Rahmen
- Taster
- Schlüsselschalter
- Steckdose mit Rahmen, FI
- Zentralstück für Steckdose
- Dreistufen-Schalter
- Sicherheitsschraube
- Modular-Jack-Einsatz
- Schraube/Bolzen
-
WH36580600Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36580603Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
-
WH36580605Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
-
WH36580649Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Aluminium
-
WH36586900Arobusto IP21: Typ 23 mit Steckklemmen und Klappdeckel für UP-Kombination Weiss
-
WH36586903Arobusto IP21: Typ 23 mit Steckklemmen und Klappdeckel für UP-Kombination Grau
-
WH36586905Arobusto IP21: Typ 23 mit Steckklemmen und Klappdeckel für UP-Kombination Schwarz
-
WH36586949Arobusto IP21: Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen für UP-Kombination Aluminium
-
WH36595400Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: T15 für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36595403Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: T15 für UP-Kombination Grau
-
WH36595405Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: T15 für UP-Kombination Schwarz
-
WH36595449Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: T15 für UP-Kombination Aluminium
-
WH36597000Arobusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36597003Arobusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Grau
-
WH36597005Arobusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Schwarz
-
WH36597049Arobusto Einsatz: Typ 25 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Aluminium
-
WH36620600Arobusto Einsatz: 2x Typ 13 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36620603Arobusto Einsatz: 2x Typ 13 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Grau
-
WH36620605Arobusto Einsatz: 2x T13 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Schwarz
-
WH36620649Arobusto Einsatz: 2x Typ 13 mit IP21-Klappdeckel für UP-Kombination Aluminium
-
WH36185000Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36185003Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ + IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36185005Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36185049Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36185100Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36185103Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Grau
-
WH36185105Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2p./ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36185149Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2p./ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36185300Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36185303Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombinat. Grau
-
WH36185305Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombin. Schwarz
-
WH36185349Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombin. Alumin.
-
WH36187600Arobusto Schlüsseltaster/1p/ 0->1 / 30° / KABA8 +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36187603Arobusto Schlüsseltaster/1p/ 0->1 / 30° / KABA8 + IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36187605Arobusto Schlüsseltaster/1p/ 0->1 / 30° / KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36187649Arobusto Schlüsseltaster/1p/ 0->1 / 30° / KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36187700Arobusto Schlüsseltaster A/2-polig/0->1/30°/KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36187703Arobusto Schlüsseltaster A/2-polig/0->1/30°/KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Grau
-
WH36187705Arobusto Schlüsseltaster A/2p./0->1/30°/KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36187749Arobusto Schlüsseltaster A/2p./0->1/30°/KABA8 +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36602800Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA +IP21-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36602803Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau
-
WH36602805Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Schwarz
-
WH36602849Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36602900Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA +IP21-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36602903Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau
-
WH36602905Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Schwarz
-
WH36602949Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36961500Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 15 Signalweiss
-
WH36961503Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 15 Grau
-
WH36961505Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 15 Schwarz
-
WH36961549Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 15 Aluminium
-
WH36961800Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 25 Signalweiss
-
WH36961803Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 25 Grau
-
WH36961805Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 25 Schwarz
-
WH36961849Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose Typ 25 Aluminium
-
WH36183500Arobusto mit IP55-Front: 4Kant-Schlüssel-S0/1p/0-1-0-1/ für UP-Kombination Weiss
-
WH36183503Arobusto mit IP55-Front: 4Kant-Schlüssels-S0/1p/0-1-0-1/ für UP-Kombination Grau
-
WH36183505Arobusto mit IP55-Front: 4Kant-Schlüssel-S0/1p/ 0-1-0-1/ für UP-Kombinat. Schwarz
-
WH36183549Arobusto mit IP55-Front: 4Kant-Schlüssel-S0/1p/0-1-0-1/ für UP-Kombination Alum.
-
WH36183600Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/2p/ 0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Weiss
-
WH36183603Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/2p/ 0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Grau
-
WH36183605Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/2p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Schwarz
-
WH36183649Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/2p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Alumin.
-
WH36183700Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Weiss
-
WH36183703Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Grau
-
WH36183705Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Schwarz
-
WH36183749Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/3p/ 0-1-0-1 + IP55-Front für UP-Komb. Alumin.
-
WH36183800Arobusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2/ + IP55-Front für UP-Komb. Weiss
-
WH36183803Arobusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2/ + IP55-Front für UP-Komb. Grau
-
WH36183805Arobusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2 +IP55-Front für UP-Komb. Schwarz
-
WH36183849Arobusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2 +IP55-Front für UP-Komb. Alumin.
-
WH36183900Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüssel-S2/1p/0-2-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Weiss
-
WH36183903Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S2/1p/0-2-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Grau
-
WH36183905Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S2/1p/0-2-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Schwarz
-
WH36183949Arobusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S2/1p/0-2-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Alumin.
-
WH65300500Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH65300503Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Grau
-
WH65300505Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH65300549Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH65300600Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH65300603Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Lichtgrau
-
WH65300605Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH65300649Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Aluminium
Passend zu
-
WH36580600Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36580603Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
-
WH36580605Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
-
WH36580649Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Aluminium
-
WH36580649Qrobusto AP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Alu
-
WH36960149Zrobusto Zubehör: AP-Gehäuse Gr.1 Aluminium
-
WH36185000Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36185003Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ + IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36185005Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36185049Arobusto 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36185049Qrobusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 1-polig/0->1/30°/ IP55 Aluminium
-
WH36185100Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36185103Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Grau
-
WH36185105Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2p./ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36185149Arobusto 4Kantschlüsseltaster 2p./ 0->1 /30°/ +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36185149Qrobusto NAP Gr.1 komplett: 4Kantschlüsseltaster 2-polig/ 0->1 /30°/ IP55 Alumin.
-
WH36185300Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36185303Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombinat. Grau
-
WH36185305Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombin. Schwarz
-
WH36185349Arobusto 4Kantschlüsseltaster/A-R/1p/ 2->0<-1/30° +IP55-Front für Kombin. Alumin.
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe19 mm
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36960349Z
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH36960349Z
robusto Zubehör: Erhöhungsrahmen 19mm Aluminium
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH36960700Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ WeissPreis*CHF 20.60/ Stück *CHF 20.60/ Stück * -
2
WH36960703Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ GrauPreis*CHF 21.95/ Stück *CHF 21.95/ Stück * -
3
WH36960705Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/SchwarzPreis*CHF 21.95/ Stück *CHF 21.95/ Stück * -
4
WH36960749Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Alumin.Preis*CHF 35.95/ Stück *CHF 35.95/ Stück * -
5
WH36961000Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ WeissPreis*CHF 15.35/ Stück *CHF 15.35/ Stück *