robusto Nass IP55 für Kombination 4-Kantschwenktaster, Schliesser 1-polig mit Klappdeckel, Aluminium
EAN-Nr.
7611919066259
E-nr.
361 126 283
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
robusto Nass IP55 für Kombi 4-Kantschwenktaster, Schliesser mit Deckel Aluminium WH36185049A
Preis*
125.00 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (85)Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar -
Taster 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 109 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Architektur
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
-
Polanzahl1
Werkstoff
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradSeidenmatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeLackiert
-
TransparentNein
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Rückwand InnenseiteMatt
Abmessungen
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe45,8 mm
-
Einbautiefe17,8 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Bedienelemente und Anzeigen
-
KontrollleuchteOhne
-
Anzahl der Tasten0
-
Ausführung TasterEinzeltaster
-
Mit RückmeldekontaktNein
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypDrehriegel, Taster/Schalter
Sicherheit
-
Schutzart IPIP55
-
Stossfestigkeit IKIK07
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren