robusto Nass IP55 für Kombination 4-Kantschlüsselschalter Schema 0/2P Signalweiss
EAN-Nr.
7611919080279
E-nr.
361 616 203
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
robusto Nass IP55 für Kombination 4-Kantschlüsselschalter Sch 0/2P Signalweiss WH36183600A
Preis*
108.00 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (85)Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar -
Dreistufen-Schalter 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 109 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung220- 250 V
-
Nennspannung230 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom20 A
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz, Unterputz
Sicherheit
-
Schutzart IPIP55
Abmessungen
-
Tiefe45,8 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
Werkstoff
-
FarbeSignalweiss
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Architektur
-
Steuer-/BedienelementSchlüssel
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypDrehriegel, Taster/Schalter
Texte
-
Schaltart/VarianteAusschalter Schema 0/2-polig
-
AnschlussartMit Schraubanschlüssen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren