UP-Kopfzeile kallysto.line 2×1 schwarz vertikal WH25910105C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Raumtemperaturregler 8 Produkte verfügbar -
Einsatz Steckdose mit Abdeckung 1 Produkte verfügbar -
Modularer Steckverbinder 1 Produkte verfügbar -
Bussystem-Tastsensor 36 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Raumtemperaturregler
- Einsatz Steckdose mit Abdeckung
- Modularer Steckverbinder
- Bussystem-Tastsensor
- Zentralstück für Dimmer
- Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Montageplatte für LWL-Anschlussdosen
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Bussystem-Raumtemperaturregler
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Modular-Jack-Einsatz
- Antennensteckdose
- Lautsprechereinsatz
- Cinch-Einsatz
- HDMI-Einsatz
- Zubehör/Ersatzteile für Bussystem
- Übergangsadapter für Installationsschalterprogramme
- Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH20441100Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH20441103Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Lichtgrau
-
WH20441104Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Anthrazit
-
WH20441105Akallysto Raumthermostat mit Display 230V mit Front für Kombination Schwarz
-
WH20441200Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Weiss
-
WH20441203Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Grau
-
WH20441204Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front für Kombin. Anthr.
-
WH20441205Akallysto UP: Thermostat 230V + Schalter heizen-kühlen + Front Kombin. Schwarz
-
WHT442Einsatz: 2-fach KNX Taster Secure
-
WHT44200Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44200ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44203Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44203ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Grau
-
WHT44204Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44204ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44205Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44205ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT444Einsatz: 4-fach KNX Taster Secure
-
WHT44400Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44400ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44403Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44403ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
-
WHT44404Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44404ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44405Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44405ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT446Einsatz: 6-fach KNX Taster Secure
-
WHT44600Akallysto mit Front und Knöpfe: 6-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WH50520100Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Ultraweiss
-
WH50520103Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Lichtgrau
-
WH50520104Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Anthrazit
-
WH50520105Akallysto UP-Montageset für: XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Schwarz
-
WH50520200Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Ultraweiss
-
WH50520203Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Lichtgrau
-
WH50520204Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Anthrazit
-
WH50520205Akallysto UP-Montageset für: 2x XLR-Buchse Neutrik-Serie Frontplatte Schwarz
-
WH50540200Akallysto HDMI-Durchgangsdose mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH72360104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit
-
WH72360204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit
-
WH72360403ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau
-
WH72360404ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit
-
WH72360504ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit
-
WH72361204ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit
-
WH72531704ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531707ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige
-
WH72531709ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun
-
WH72531804ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit
-
WH72531807ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige
-
WH72531809ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun
-
WH50822100Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination U-Weiss
-
WH50822103Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination L-Grau
-
WH50822104Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose + Frontplatte für Kombination Anthrazit
-
WH50822105Akallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination Schwarz
-
WH50822200Akallysto UP: 2x USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination U-Weiss
-
WH50822203Akallysto UP: 2x USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination L-Grau
-
WH50822204Akallysto UP: 2x USB C+C-Ladesteckdose + Frontplatte für Kombination Anthrazit
-
WH50822205Akallysto UP: 2x USB C+C-Ladesteckdose mit Frontplatte für Kombination Schwarz
-
WH50510300Akallysto Wanddose mit 3.5mm Jack-Buchse mit Front für Kombination Ultraweiss
-
WH72150104ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit
-
WH72510104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit
-
WH72510204ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit
-
WH72520104ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit
-
WH72531604ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Anthrazit
-
WH72540104ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Anthrazit
-
WH405437ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405438ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405439ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405440ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405485ZZubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB
-
WH405486ZZubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB
-
WH405487ZZubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB
-
WH405488ZZubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB
-
WH405489ZZubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB
-
WH405490ZZubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB
-
WH395604ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral
-
WH395605ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss
-
WH395606ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss
-
WH395607ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss
-
WH395608ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)
-
WH395609ZZubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)
Passend zu
-
WHT44200Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44200ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44203Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44203ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Grau
-
WHT44204Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44204ALkallysto + Front für UP-Kombination: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44205Akallysto mit Front und Knöpfe: 2-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44205ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 2-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT44400Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44400ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44403Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44403ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
-
WHT44404Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombinationen Anthr.
-
WHT44404ALkallysto + Front für UP-Kombination: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Anthr.
-
WHT44405Akallysto mit Front und Knöpfe: 4-fach KNX Taster Secure für Kombination. Schwarz
-
WHT44405ALkallysto + Front für UP-Kombinat.: 4-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Schwarz
-
WHT44600Akallysto mit Front und Knöpfe: 6-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Weiss
-
WHT44600ALkallysto + Front für UP-Kombination: 6-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe Weiss
-
WHT44603Akallysto mit Front und Knöpfe: 6-fach KNX Taster Secure für Kombinationen, Grau
-
WHT44603ALkallysto + Front für UP-Kombination: 6-fach KNX Taster Secure ohne Knöpfe L-Grau
Technische Merkmale
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe152 mm
-
Breite92 mm
-
Tiefe7 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortVertikal
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH25910105C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH25910105C
kallysto.line UP: Gr.2x1 Kopfzeile vertikal Schwarz
PDF
Ersatzteil
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH25910000CKLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 UltraweissPreis*CHF 5.55/ Stück *CHF 5.55/ Stück * -
2
WH25910003CKLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 HellgrauPreis*CHF 6.60/ Stück *CHF 6.60/ Stück * -
3
WH25910004CKLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 AnthrazitPreis*CHF 6.60/ Stück *CHF 6.60/ Stück * -
4
WH25910005CKLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 SchwarzPreis*CHF 6.60/ Stück *CHF 6.60/ Stück * -
5
WH25910100Ckallysto.line UP: Gr.2x1 Kopfzeile 152x92mm UltraweissPreis*CHF 10.15/ Stück *CHF 10.15/ Stück *