The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Kopf­zeile
    • WH25910000C
    UP-Kopfzeile Hager kallysto.line, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Breite 92 mm, Höhe 92 mm, halogenfrei, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe weiss, RAL-Nummer (ähnlich) 9010
    EAN-Nr.
    7611919536325
    E-nr.
    383 110 008
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Kopf­zeile

    UP-Kopfzeile Hager kallysto.line 1×1 92×92mm weiss WH25910000C

    Preis*
    CHF 5.55
    / Stück *
    CHF 5.55
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Kopfzeile Hager kallysto.line 1×1 92×92mm weiss

    WH25910000C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (43)
    • Modu­larer Steck­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Steck­dose mit USB-La­de­gerät 1 Produkte verfügbar
    • Zentral­stück für Dimmer 1 Produkte verfügbar
    • Gerä­te­an­schluss für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen 6 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • Steck­dose mit USB-La­de­gerät
    • Zentral­stück für Dimmer
    • Gerä­te­an­schluss für steck­bare Gebäu­de­in­stal­la­tion
    • Monta­ge­platte für LWL-­An­schluss­dosen
    • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer
    • Modu­la­r-Jack-Ein­satz
    • Anten­nen­steck­dose
    • Laut­spre­cher­ein­satz
    • Cinch-Ein­satz
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Bezeich­nungs­ma­te­rial für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH70290200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt

      CHF 10.40  / Stück*
    • WH50822300B

      kallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose + T13 mit Befestigungs- und Frontplatte Weiss

      CHF 155.00  / Stück*
    • WH20500100Z

      kallysto Zubehör: Knopf Drehdimmer / Drehzahlsteller Ultraweiss

      CHF 8.05  / Stück*
    • WH39770405Z

      Zubehör Kanaleinbau: Rundkabel-Adapter 5-polig Schwarz

      CHF 23.95  / Stück*
    • WH72360104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Anthrazit

      CHF 13.35  / Stück*
    • WH72360204Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Anthrazit

      CHF 13.35  / Stück*
    • WH72360403Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Lichtgrau

      CHF 13.35  / Stück*
    • WH72360404Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Anthrazit

      CHF 13.35  / Stück*
    • WH72360504Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Anthrazit

      CHF 12.10  / Stück*
    • WH72361204Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/ Anthrazit

      CHF 13.35  / Stück*
    • WH72531704Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Anthrazit

      CHF 61.30  / Stück*
    • WH72531707Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Beige

      CHF 61.30  / Stück*
    • WH72531709Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Braun

      CHF 61.30  / Stück*
    • WH72531804Z

      Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Anthrazit

      CHF 35.65  / Stück*
    • WH72531807Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Beige

      CHF 35.65  / Stück*
    • WH72531809Z

      Zubehör Multimedia-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Braun

      CHF 35.65  / Stück*
    • WH70531800Z

      Einsatz 1xLautsprecher Z

      CHF 26.15  / Stück*
    • WH72150104Z

      Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Anthrazit

      CHF 9.15  / Stück*
    • WH72510104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Anthrazit

      CHF 9.00  / Stück*
    • WH72510204Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Anthrazit

      CHF 9.00  / Stück*
    • WH72520104Z

      Zubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Anthrazit

      CHF 10.35  / Stück*
    • WH72531604Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Anthrazit

      CHF 15.90  / Stück*
    • WH72540104Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Anthrazit

      CHF 9.00  / Stück*
    • WH405437Z

      Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB

      CHF 42.70  / Stück*
    • WH405438Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB

      CHF 39.90  / Stück*
    • WH405439Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB

      CHF 39.90  / Stück*
    • WH405440Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 19dB

      CHF 39.90  / Stück*
    • WH405485Z

      Zubehör-Einsatz: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB

      CHF 36.00  / Stück*
    • WH405486Z

      Zubehör-Einsatz: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB

      CHF 38.65  / Stück*
    • WH405487Z

      Zubehör-Einsatz: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB

      CHF 36.00  / Stück*
    • WH405488Z

      Zubehör-Einsatz: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB

      CHF 36.00  / Stück*
    • WH405489Z

      Zubehör-Einsatz: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB

      CHF 36.00  / Stück*
    • WH405490Z

      Zubehör-Einsatz: AM23 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 23dB

      CHF 36.00  / Stück*
    • WH72530304Z

      Zubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Anthrazit

      CHF 12.10  / Stück*
    • WH72530404Z

      Zubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Anthrazit

      CHF 12.10  / Stück*
    • WHT9005

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz

      CHF 7.60  / Stück*
    • WH395604Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Neutral

      CHF 1.20  / Stück*
    • WH395605Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Treppen-Symbol Weiss

      CHF 8.35  / Stück*
    • WH395606Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / Lift-Symbol Weiss

      CHF 8.35  / Stück*
    • WH395607Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Schwarz / WC-Symbol Weiss

      CHF 24.60  / Stück*
    • WH395608Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Saal (besetzt-frei)

      CHF 17.50  / Stück*
    • WH395609Z

      Zubehör: Piktogramm 60x60mm für LED-Signalleuchte Hotelzimmer (nicht stören)

      CHF 17.50  / Stück*
    • WH399600Z

      Zubehör WA: Staubschutz-Kleber (Box à 300 Stück)

      CHF 15.80  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9016
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      92 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    Sicher­heit
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration WH25910000C
    PDF
    Hager RoHS report WH25910000C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH25910000C | Hager Schweiz

      Produktbild WH25910000C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH25910000C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH25910000C

      KLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH25910003C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.line 1×1 92×92mm hellgrau
      WH25910003C
      KLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 Hellgrau
      Preis*
      CHF 6.60
      / Stück *
      CHF 6.60
      / Stück *
    • 2
      WH25910004C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.line 1×1 92×92mm anthrazit
      WH25910004C
      KLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 Anthrazit
      Preis*
      CHF 6.60
      / Stück *
      CHF 6.60
      / Stück *
    • 3
      WH25910005C - UP-Kopfzeile Hager kallysto.line 1×1 92×92mm schwarz
      WH25910005C
      KLI Unterputz-Kopfzeile 1x1 Schwarz
      Preis*
      CHF 6.60
      / Stück *
      CHF 6.60
      / Stück *
    • 4
      WH25910100C - UP-Kopfzeile kallysto.line 2×1 weiss vertikal
      WH25910100C
      kallysto.line UP: Gr.2x1 Kopfzeile 152x92mm Ultraweiss
      Preis*
      CHF 10.15
      / Stück *
      CHF 10.15
      / Stück *
    • 5
      WH25910103C - UP-Kopfzeile kallysto.line 2×1 hellgrau vertikal
      WH25910103C
      kallysto.line UP: Gr.2x1 Kopfzeile vertikal Lichtgrau
      Preis*
      CHF 12.65
      / Stück *
      CHF 12.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group