The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kallysto Aufputz
    • Schalter und Taster
    • WH23260400Q
    AP-Universaltaster Hager kallysto, Gehäuse 86×86 mm, Höhe 54 mm, Frontset 60×60 mm
    EAN-Nr.
    7611919407465
    E-nr.
    203 024 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Schalter und Taster

    AP-Universaltaster 4×kallysto ohne LED weiss WH23260400Q

    Preis*
     81.80 CHF
    / Stück *
     81.80 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    AP-Universaltaster 4×kallysto ohne LED weiss

    WH23260400Q

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung für Taster 6 Produkte verfügbar
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckung für Taster
    • Über­g­angs­a­d­apter für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WHT0104

      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Anthrazit

       4.85 CHF  / Stück*
    • WHT0105

      kallysto tebis Blindabdeckung/ Beschriftungsfeld Schwarz

       4.85 CHF  / Stück*
    • WHT9403

      kallysto KNX-Front für: 4fach-Universaltaster Lichtgrau

       20.50 CHF  / Stück*
    • WHT9404

      kallysto KNX-Front für: 4fach-Universaltaster Anthrazit

       20.50 CHF  / Stück*
    • WHT9407

      kallysto KNX-Front für: 4fach-Universaltaster Beige

       20.50 CHF  / Stück*
    • WHT9409

      kallysto KNX-Front für: 4fach-Universaltaster Braun

       20.50 CHF  / Stück*
    • WHT9005

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Schwarz

       7.45 CHF  / Stück*
    • WHT9007

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Beige

       7.45 CHF  / Stück*
    • WHT9009

      kallysto KNX-Frontrahmen für: tebis Taster Braun

       7.45 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Tast­strom
      0,01 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    • Polan­zahl
      4
    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      88 mm
    • Tiefe
      56 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      4
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK04
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    • Zuge­hö­rige Systeme
      kallysto Aufputz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH23260400Q
    PDF
    Hager RoHS report WH23260400Q
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH23260400Q | Hager Schweiz

      Produktbild WH23260400Q

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH23260400Q | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH23260400Q

      kallysto AP komplett: 4x Universal-Taster Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH101301E - Einsatz Taster kallysto AR/1L
      WH101301E
      Einsatz: Taster Wechsler
      Preis*
       21.85 CHF
      / Stück *
       21.85 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH101301F - Einsatz Taster kallysto AR/1L mit Befestigungsplatte
      WH101301F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler
      Preis*
       22.60 CHF
      / Stück *
       22.60 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH101401E - Einsatz Taster kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Einsatz: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
       58.70 CHF
      / Stück *
       58.70 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH101401F - Einsatz Taster kallysto ARK 2L mit Befestigungsplatte
      WH101401F
      Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler/2-polig
      Preis*
       59.40 CHF
      / Stück *
       59.40 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH101403E - Einsatz Taster kallysto AR 2L
      WH101403E
      Einsatz 2x Leuchttaster Wechselkontakt
      Preis*
       52.70 CHF
      / Stück *
       52.70 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group