Frontset Hager kallysto 4×KNX schwarz WHT9405
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Anzahl der Tasten4
-
Mit IndikatorNein
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anzahl Module4
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Generisches KNX-Telegramm
-
DatenformateKNX (TP)
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
-
ZusammenstellungBedienelement
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHT9405
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WHT9405
Kallysto tebis 4-fach Tasterfront schwarz
PDF -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL