Frontset Hager kallysto 4×KNX hellgrau WHT9403
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementTaste
-
Anzahl der Tasten4
-
Mit IndikatorNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Anzahl Module4
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Generisches KNX-Telegramm
-
DatenformateKNX (TP)
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
-
ZusammenstellungBedienelement
-
Zugehörige Systemekallysto Aufputz, kallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WHT9403
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WHT9403
kallysto KNX-Front für: 4fach-Universaltaster Lichtgrau
PDF